部件参考
生产连接器
夹具 | 组件 | 流动性 | 汽车
Task & Solution
MSA 为连接器生产开发的三部分系统概念包括三个主要领域:预装配、注塑机和精加工以及质量保证。整个过程完全自动化,无人操作。总共使用了九台安川 MOTOMAN GP 系列工业机器人,它们负责所有工作步骤(注塑成型除外)。MOTOMAN GP 系列提供了一系列有效载荷从 4 到 600 公斤的 6 轴搬运机器人,可用于从搬运和装配到铣削、打磨和质量控制的各个行业。
来源: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH
内置标准组件
Werkzeugwechsler
Serie WWR